English
SCARA 电缆解决方案与滚珠螺杆的连接

- 可实现软管在滚珠螺杆上的灵活旋转
- 连接件长度取决于SCARA机器人滚珠螺杆的长度。
- 可实现带e-rib和波纹管的连接。®
- 适用于以下制造商的SCARA机器人:Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
产品代码
适用机器人类型
Robot producer
尺寸
收起
A [mm]
140.5 收起
B [mm]
48 收起
C [mm]
36 收起
D [mm]
16 收起
一般性能
收起
Robot producer
Epson 收起
适用机器人类型
Epson T3系列 收起
重量【kg or kg/m】
0.2 收起

销售咨询