English
RSE弹性回缩系统带偏转功能

- 适用于TRC-TRE系列,尺寸指数为40和50。
- 快速响应,甚至适用于高动态的机器人运动
- 自重轻,但处理能力仍高效
- 可调节的通用型接头
- 免润滑且免维护的 igus® drylin® W 直线滑动轴承线性模块
- 可实现极高的自由度
- 为编程人员预留充足操作空间
- 适用于电缆直径最大为11毫米。
产品代码
尺寸参数
Fixed end side
尺寸
收起
尺寸参数
40 收起
Retraction length [mm]
500 收起
A [mm]
440 收起
B [mm]
220 收起
C [mm]
110 收起
D [mm]
64.7 收起
一般性能
收起
重量【kg or kg/m】
1.6 收起

销售咨询
滑动查看更多