主页 > 拖链 > 机器人用 > triflex®R伸缩系统 > RSE弹性回缩系统带偏转功能 >

RSE弹性回缩系统带偏转功能

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 适用于TRC-TRE系列,尺寸指数为40和50。
  • 快速响应,甚至适用于高动态的机器人运动
  • 自重轻,但处理能力仍高效
  • 可调节的通用型接头
  • 免润滑且免维护的 igus® drylin® W 直线滑动轴承线性模块
  • 可实现极高的自由度
  • 为编程人员预留充足操作空间
  • 适用于电缆直径最大为11毫米。
产品代码
尺寸参数
Fixed end side
尺寸
收起
尺寸参数
40 展开 收起
Retraction length [mm]
500 展开 收起
A [mm]
440 展开 收起
B [mm]
220 展开 收起
C [mm]
110 展开 收起
D [mm]
64.7 展开 收起
一般性能
收起
重量【kg or kg/m】
1.6 展开 收起

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥7937.89
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥7,024.68 /个
不含税
总价
¥7,024.68
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥913.21
总价
¥7,937.89
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版