主页 > 拖链 > 机器人用 > triflex®R伸缩系统 > RS 伸缩系统盖 >

RS 伸缩系统盖

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 可根据尺寸指数安装在任何 RS 伸缩系统上,也可进行改装
  • 为 RS 伸缩系统提供额外保护
  • 同时防止机器人倒挂安装时,拖链下垂®
产品代码
尺寸参数
尺寸
收起
尺寸参数
60 展开 收起
A [mm]
170.7 展开 收起
B [mm]
850 展开 收起
C [mm]
880 展开 收起
D [mm]
344.6 展开 收起
一般性能
收起
Additional load [kg]
3.5 展开 收起
重量【kg or kg/m】
7.2 展开 收起

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥3211.13
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥2,841.71 /个
不含税
总价
¥2,841.71
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥369.42
总价
¥3,211.13
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版