请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > triflex®R伸缩系统 > RS 伸缩系统盖 >

RS 伸缩系统盖

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 可根据尺寸指数安装在任何 RS 伸缩系统上,也可进行改装
  • 为 RS 伸缩系统提供额外保护
  • 同时防止机器人倒挂安装时,拖链下垂®
产品代码
尺寸参数
尺寸
收起
尺寸参数
100 展开 收起
A [mm]
172 展开 收起
B [mm]
853 展开 收起
C [mm]
910.5 展开 收起
D [mm]
397.6 展开 收起
一般性能
收起
Additional load [kg]
3.5 展开 收起
重量【kg or kg/m】
8 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版