主页 > triflex® R TRLF系列 >
Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing Installation dimensions

triflex® R TRLF系列

轻型带锁定机制快速填充管线弯曲半径 R:100-182 毫米
产品代码
弯曲半径[R] [mm]
连接原理
最大电缆直径(d1) [mm]
内高[Hi]
100 mm
最大电缆直径
35.5 mm
打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
尺寸参数
100 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
145 展开 收起
链节数/米
29 展开 收起
节距 [mm]
34.5 展开 收起
内腔1内宽Bi [mm]
37.5 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
108 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
100 展开 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
35.5 展开 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
0 展开 收起
一般性能
收起
适用范围
用于多轴运动 展开 收起
e-chain® 拖链系统
TRL系列拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
1.9 展开 收起
其他信息和图表
收起
11f802dc-4cc7-4bbc-8921-27f52bd0f25e-origin-TriflexR_TRLF100_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

拖链行程和长度

收起
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
34.5 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
拖链
TRLF.100.145.0
预计2个工作日发货
x1 节

购买套数
单套价格
¥39.34
不含税
总价
¥39.34
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥5.11
总价
¥44.45
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版