请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > TRC > triflex® R TRC系列 >

triflex® R TRC系列

供能拖管封闭式设计电缆防切屑保护弯曲半径 R:50 - 182 毫米
产品代码
弯曲半径[R] [mm]
连接原理
最大电缆直径(d1) [mm]
内高[Hi]
30.5 mm
最大电缆直径
10 mm
打开原理
全封闭
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
尺寸参数
可从两侧打开 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
50 展开 收起
链节数/米
89 展开 收起
节距 [mm]
11.3 展开 收起
内腔1内宽Bi [mm]
12 展开 收起
内腔2内宽Bi [mm]
10 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
34.5 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
30.5 展开 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
10 展开 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
8 展开 收起
一般性能
收起
适用范围
用于多轴运动 展开 收起
e-chain® 拖链系统
TRC系列拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.27 展开 收起
其他信息和图表
收起
4ada9181-9321-477b-921d-75b525c91761-origin-TriflexR_TRC30_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
11.3 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
拖链
TRC.30.050.0
x1 节

购买套数
单套价格
¥13.07
不含税
总价
¥13.07
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥1.7
总价
¥14.77
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版