English
oco系列

- 内高:32 mm
- 1 米 = 33 个链节
- 半封闭式设计,使线缆管理视觉上更简洁
- 快速填充电缆,便捷安装
- 线缆友好:光滑的内部轮廓,保护线路,降低磨损
- 灵活铺设:可轻松进行延长或缩短操作
- 可选配螺钉、背胶或磁吸固定
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
技术参数
收起
重量 [Kg/m] [kg/m]
52 收起
拖链宽度指数
32 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
37 收起
弯曲半径[R] [mm]
32 收起
内高[Hi] [mm]
32 收起
节距 [mm]
30 收起
D [mm]
90 收起
H [mm]
100 收起
K [mm]
180 收起
最大电缆直径 [mm]
28 收起
外宽[Ba] [mm]
50 收起
外高Ha [mm]
37 收起
重量
收起
每节重量 [g]
15.4 收起
一般性能
收起
∆固定端
Requirements
快速填充 收起
Colour index
0 收起
设计拖链/拖管
拖链 收起
品牌名称
e-chain 收起
拖链系列和拖链宽度
OCO.32 收起
Design principle
收起
e-chain® 拖链系统
OCO 收起
颜色
黑色 收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
应用要求-行业标准证书
收起
悬挂
架空

销售咨询
滑动查看更多