主页 > 拖链 > 静态应用 > 办公室拖链 > oco系列 >

oco系列

Picture 01
Picture 01
video for OCO
  • 内高:32 mm
  • 1 米 = 33 个链节
  • 半封闭式设计,使线缆管理视觉上更简洁
  • 快速填充电缆,便捷安装
  • 线缆友好:光滑的内部轮廓,保护线路,降低磨损
  • 灵活铺设:可轻松进行延长或缩短操作
  • 可选配螺钉、背胶或磁吸固定
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
技术参数
收起
重量 [Kg/m] [kg/m]
52 展开 收起
拖链宽度指数
32 展开 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
37 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
32 展开 收起
内高[Hi] [mm]
32 展开 收起
节距 [mm]
30 展开 收起
D [mm]
90 展开 收起
H [mm]
100 展开 收起
K [mm]
180 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
28 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
50 展开 收起
外高Ha [mm]
37 展开 收起
重量
收起
每节重量 [g]
15.4 展开 收起
一般性能
收起
∆固定端
Requirements
快速填充 展开 收起
Colour index
0 展开 收起
设计拖链/拖管
拖链 展开 收起
品牌名称
e-chain 展开 收起
拖链系列和拖链宽度
OCO.32 展开 收起
Design principle
展开 收起
e-chain® 拖链系统
OCO 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
打开原理
可沿内外半径打开 展开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
悬挂
架空

ECS_PPL_product_engineer_for_Jun_CN_1_34eaf85392
蒋勇军 Jun Jiang 拖链产品销售工程师
ECS_PPL_product_engineer_for_Jun_CN_2_d03dc5d6d2

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版