English
预装配火线电缆,TPE外护套,两端连接器:母头带卡扣,Molex莫仕连接器

- 应用要求:用于极高负载的应用
- TPE外护套
- 总屏蔽
- 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测)
- 阻燃
- 耐水解和微生物
- 抗UV
- chainflex® 高柔性电缆等级:6.6.4.1
产品代码
芯数及截面积
总线类型
连接器设计
一般性能
收起
基础物料型号
CFBUS.055 收起
连接器
收起
连接器设计
双面直 收起
连接器B
母头A 收起
连接器A
插座A 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
8 收起
芯数及截面积
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
76 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
39 收起
总线类型
Firewire 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
100 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+70 °C 收起
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
64 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
40 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
100 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 收起
电气参数
收起
测试电压 [V]
500 收起
特性波阻抗 [Ω]
100 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
芯线组1
2x(2x0.15)C 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00295/19 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多