请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 摄像/视频/视觉 > FireWire > 预装配火线电缆,TPE外护套,两端连接器:母头带卡扣,Molex莫仕连接器 >

预装配火线电缆,TPE外护套,两端连接器:母头带卡扣,Molex莫仕连接器

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
desina
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
dnv_gl
uv_resistant
ul
nfpa
cleanroom
  • 应用要求:用于极高负载的应用
  • TPE外护套
  • 总屏蔽
  • 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测)
  • 阻燃
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex® 高柔性电缆等级:6.6.4.1
产品代码
芯数及截面积
总线类型
连接器设计
一般性能
收起
基础物料型号
CFBUS.055 展开 收起
连接器
收起
连接器设计
双面直 展开 收起
连接器B
母头A 展开 收起
连接器A
插座A 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
8 展开 收起
芯数及截面积
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
76 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
39 展开 收起
总线类型
Firewire 展开 收起
动态信息
收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
100 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+70 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
64 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
40 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
100 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 展开 收起
电气参数
收起
测试电压 [V]
500 展开 收起
特性波阻抗 [Ω]
100 展开 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 展开 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
芯线组1
2x(2x0.15)C 展开 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00295/19 展开 收起
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细

¥787.94
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥691.10 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥6.19 /根

总产品单价
¥697.29 /根
总价
¥697.29
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥90.65
总价
¥787.94
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版