English
W300 球体,尺寸系列 E,英制

- 球体材料:iglidur W300
- 尺寸系列 E 基于 DIN ISO 12240 标准
- 中等温度下具有出色的耐磨性
- 低摩擦系数
- 较低的吸水性
- 耐介质性佳
- 耐边缘压力、冲击和震动
产品代码
Ø d1 [in]
B [in]
尺寸
收起

Ø d1 [in]
0.19 收起
Ø dk [in]
0.402 收起
B [in]
0.19 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
球体材料
iglidur® W300 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询