请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 球体 > W300 球体,尺寸系列 E,英制 >

W300 球体,尺寸系列 E,英制

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
PFAS_free
  • 球体材料:iglidur W300
  • 尺寸系列 E 基于 DIN ISO 12240 标准
  • 中等温度下具有出色的耐磨性
  • 低摩擦系数
  • 较低的吸水性
  • 耐介质性佳
  • 耐边缘压力、冲击和震动
产品代码
Ø d1 [in]
B [in]
尺寸
收起
4aa6090e-a2ae-4cf0-9106-56faacc723d8-origin-Zg_igubal_WEI
Ø d1 [in]
0.19 展开 收起
Ø dk [in]
0.402 展开 收起
B [in]
0.19 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
球体材料
iglidur® W300 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥27.21
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥24.08 /件
不含税
总价
¥24.08
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥3.13
总价
¥27.21
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版