English
R 球体,低成本材料,英寸

- 材料: iglidur R
- 尺寸系列 E 基于 DIN ISO 12240 标准
- 室温下具有良好的耐磨性
- 高耐介质性
- 低摩擦系数
- 良好的减震性能
- 低成本材料
产品代码
Ø d1 [in]
B [in]
尺寸
收起

Ø d1 [in]
0.19 收起
Ø dk [in]
0.402 收起
B [in]
0.19 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
球体材料
iglidur® R 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多