请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 球体 > R 球体,低成本材料,英寸 >

R 球体,低成本材料,英寸

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 材料: iglidur R
  • 尺寸系列 E 基于 DIN ISO 12240 标准
  • 室温下具有良好的耐磨性
  • 高耐介质性
  • 低摩擦系数
  • 良好的减震性能
  • 低成本材料
产品代码
Ø d1 [in]
B [in]
尺寸
收起
41418fcd-c2ad-47fb-be02-5d84d08eee5b-origin-Zg_igubal_REI
Ø d1 [in]
0.19 展开 收起
Ø dk [in]
0.402 展开 收起
B [in]
0.19 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
球体材料
iglidur® R 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询

价格明细

¥23.02
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥20.37 /件
总价不含税
¥20.37
税额税率13%
+ ¥2.65
总价 含税
¥23.02
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版