English
igubal® 基座轴承,KSTM

- 尺寸系列:K,符合DIN ISO 12240标准
- 外壳材料: igumid G
- 球体材料:iglidur® W300
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起


m [mm]
25 收起
a [mm]
34 收起
Ø d1 [mm]
5 收起
h1 [mm]
7 收起
h2 [mm]
14 收起
h3 [mm]
4 收起
C1 [mm]
6 收起
x2 [mm]
4.6 收起
B [mm]
8 收起
d2
3.3 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
推荐轴公差
h9 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® W300 收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
最大摆动角度 [°]
30 收起
基座材料
igumid G 收起
机械性能
收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
700 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
350 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
300 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
150 收起
最大摆动角度 [°]
30 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
0.6 收起

销售咨询
滑动查看更多