请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 关节轴承配件 > 工程塑料球头螺栓,外螺纹,GZRM, igubal® >

工程塑料球头螺栓,外螺纹,GZRM, igubal®

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01
  • 直接连接气缸和气压弹簧
  • 易于安装
  • DIN 连接尺寸
  • 耐腐蚀
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
2f32c598-df14-4b91-818c-6f27363a3f08-origin-IGU_PROD_GZRM
Ø d1 [mm]
13 展开 收起
螺纹d2
M08 展开 收起
l1 [mm]
13 展开 收起
l2 [mm]
16.5 展开 收起
l3 [mm]
33.5 展开 收起
l4 [mm]
2.4 展开 收起
l6 [mm]
13.5 展开 收起
S2
6 展开 收起
生产和安装公差
收起
l4公差
±0,2 mm 展开 收起
一般性能
收起
球头螺栓轴材料
塑料 展开 收起
重量 [g]
2.503 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥7.96
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥7.04 /件
不含税
总价
¥7.04
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥0.92
总价
¥7.96
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版