English
工程塑料球头螺栓,外螺纹,GZRM, igubal®

- 直接连接气缸和气压弹簧
- 易于安装
- DIN 连接尺寸
- 耐腐蚀
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
8 收起
螺纹d2
M05 收起
l1 [mm]
9 收起
l2 [mm]
10.2 收起
l3 [mm]
21.7 收起
l4 [mm]
2 收起
l6 [mm]
8.2 收起
S2
SW07 收起
S3 [mm]
4 收起
生产和安装公差
收起
l4公差
±0,2 mm 收起
一般性能
收起
球头螺栓轴材料
塑料 收起
重量 [g]
0.628 收起

销售咨询
滑动查看更多