请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > U型夹 > U型夹,带簧压固定夹,GERMF/GELMF,igubal® >

U型夹,带簧压固定夹,GERMF/GELMF,igubal®

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
PFAS_free
pfte_free
  • 螺纹方向:右旋/左旋
  • igumid G材料
  • 一体式设计
  • 轻松装配和拆卸
  • 易于组装,也适用于难以接近的位置
  • 质量非常轻便
  • 高坚固
  • 绝对耐腐蚀
  • 高拉力
  • 可与 E 尺寸系列杆端组合使用
  • 抗振性
  • 降低噪音
产品代码
螺纹方向
Ø d1 [mm]
g [mm]
螺纹d2
长轴
尺寸
收起
42c080ef-88fa-4b9f-b886-78f0a0b5be97-origin-IGU_TD_GERMF_GELMF_1
e907a03f-5ae5-4fe7-b247-381e1509dc99-origin-IGU_INFO_directions-load_clevis-joints_EN_1
螺纹d2
M04 展开 收起
Ø d1 [mm]
4 展开 收起
g [mm]
8 展开 收起
长轴
一般性能
收起
螺纹方向
左旋螺纹 展开 收起
尺寸系列
E系列,根据DIN 71752 标准 展开 收起
重量 [g]
1.313 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
250 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
125 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
500 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
250 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥34.6
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥30.62 /件
总价不含税
¥30.62
税额税率13%
+ ¥3.98
总价 含税
¥34.60
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版