English
igubal® 球体,用于食品工业

- 外壳可通过光学和磁力探测
- 符合FDA和欧盟10/2011标准
- iglidur® A181 球体
- 还可提供可检测的 iglidur® FC180 球形盖
- 基于 DIN ISO 12240 标准的尺寸系列 K
- 行业标准蓝色
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起


B [mm]
6 收起
Ø d1 [mm]
6 收起
Ø d2 [mm]
14 收起
C [mm]
4 收起
斜角长度(f) [mm]
0.5 收起
生产和安装公差
收起
推荐轴公差
h9 收起
推荐轴粗糙度
0.1-0.3 μm 收起
基座孔公差
H7 收起
一般性能
收起
重量 [g]
0.772 收起
基座材料
igumid® FC 收起
球体材料
iglidur® A181 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
150 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
75 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
1200 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
600 收起
最大摆动角度 [°]
27 收起

销售咨询