English
drylin® 联轴器,适配圆形轴端,爪型夹紧式

- 减震和可连接
- 联轴器材料:铝
- TPU弹性体中心
- 肖氏硬度为98 Sh A
- 适用温度范围-30°C至+100°C
产品代码
Ø D1 [mm]
Ø D2 [mm]
Ø D3 [mm]
尺寸
收起

L1 [mm]
26 收起
L2 [mm]
8 收起
L3 [mm]
4 收起
L4 [mm]
8 收起
Ø D1 [mm]
25 收起
Ø D2 [mm]
40000 收起
Ø D3 [mm]
4 收起
Ø D4 [mm]
10.2 收起
一般性能
收起
重量 [g]
28.26 收起

销售咨询
滑动查看更多