主页 > 直线驱动 > drylin® R > 导向轴 > drylin® 导向轴 EWUM,全托,1.4112/AISI 440B不锈钢光轴+铝合金支承 >

drylin® 导向轴 EWUM,全托,1.4112/AISI 440B不锈钢光轴+铝合金支承

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc
rohs
cleanroom
dimensions_identical_to_linear_ball_bearings_drylin_r
  • 高耐腐蚀
  • 高化学抗性
  • 非常适用于潮湿应用
  • 不锈钢AISI 440B(高级钢)
  • 铝合金支承

表面经硬化处理

产品代码
外径d [mm]
孔型
尺寸
收起
a72b18e7-ef20-4fd3-a63a-3860e93e3861-origin-DRL_TD_EWUM_US_1
外径d [mm]
12 展开 收起
Ø d1 [mm]
4.5 展开 收起
B [mm]
40 展开 收起
V [mm]
5 展开 收起
N1 [mm]
8 展开 收起
N2 [mm]
5 展开 收起
M [mm]
5.8 展开 收起
E [mm]
29 展开 收起
节距T [mm]
120 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79 展开 收起
最大长度 [mm]
6000 展开 收起
角度Y [°]
50 展开 收起
V [mm]
5 展开 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h6 展开 收起
H公差
±0,02 mm 展开 收起
T1/T2孔距e的公差
±0,15 mm 展开 收起
一般性能
收起
材料
不锈钢1.4112 (AISI 440B) 展开 收起
孔型
标准型 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版