English
drylin® 导向轴 EWUM,全托,1.4112/AISI 440B不锈钢光轴+铝合金支承

尺寸
收起

外径d [mm]
12 收起
Ø d1 [mm]
4.5 收起
B [mm]
40 收起
V [mm]
5 收起
N1 [mm]
8 收起
N2 [mm]
5 收起
M [mm]
5.8 收起
E [mm]
29 收起
节距T [mm]
120 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79 收起
最大长度 [mm]
6000 收起
角度Y [°]
50 收起
V [mm]
5 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h6 收起
H公差
±0,02 mm 收起
T1/T2孔距e的公差
±0,15 mm 收起
一般性能
收起
材料
不锈钢1.4112 (AISI 440B) 收起
孔型
标准型 收起

销售咨询
滑动查看更多