主页 > 直线驱动 > drylin® R > 导向轴 > drylin® 带支承铝合金导向轴 AWMU >

drylin® 带支承铝合金导向轴 AWMU

重量轻非常适合与iglidur® J/J200滑动膜组合使用与塑料轴承配合时摩擦系数更低耐腐蚀材料:铝合金 EN AW 6060/6061
产品代码
外径d [mm]
孔型
选配信息
L[mm]
4000
C5[mm]
50
C6[mm]
50
尺寸
收起
c37e500a-77dd-4465-b37e-5c9e71dad767-origin-AWMU_6_3_D
外径d [mm]
12 展开 收起
Ø d1 [mm]
4.5 展开 收起
B [mm]
40 展开 收起
V [mm]
5 展开 收起
E [mm]
29 展开 收起
节距T [mm]
75 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
57 展开 收起
最大长度 [mm]
4000 展开 收起
角度Y [°]
50 展开 收起
V [mm]
5 展开 收起
生产和安装公差
收起
d公差
-0,1 mm 展开 收起
H公差
±0,25 mm 展开 收起
T1/T2孔距e的公差
±0.25mm 展开 收起
一般性能
收起
材料
铝EN AW 6061/6060 展开 收起
表面硬度
450-550 HV 展开 收起
表面粗糙度Ra
< 0.6µm 展开 收起
圆度
≤ 1/2 直径公差 展开 收起
孔型
标准型 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥602.32 /米
每根单价
¥2,409.28
不含税
总价
¥2,409.28
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥313.21
总价
¥2,722.49
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版