请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑块 > drylin-wwbk-curved-linear-guides >

drylin-wwbk-curved-linear-guides

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01
miniatur_icon
尺寸
收起
169ecd34-3a69-4604-9041-fd7e3870d6f6-origin-DRL_TD_WWBK-06-20-04_1
浮动式轴承
展开 收起
A [mm]
34 展开 收起
C2 [mm]
25 展开 收起
总高 [mm]
15 展开 收起
H [mm]
15 展开 收起
H2 [mm]
16.5 展开 收起
A2 [mm]
17 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
Material
展开 收起
Anti-Reflex
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
75 展开 收起
静载荷Coz- [N]
50 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版