English
drylin® 导轨 WSR-10-120,双轨重载型
经优化的形状,适用于混动滚轮轴承阳极氧化涂层耐腐蚀通过易格斯螺母后轴的柔韧的螺纹接口在视野范围中的安装孔直接在墙的侧面安装
产品代码
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们C4[mm]
240C5[mm]
20C6[mm]
20 尺寸
收起

H [mm]
30 收起
da [mm]
10 收起
a [mm]
100 收起
b [mm]
120 收起
h [mm]
18 收起
h2 [mm]
21 收起
A1 [mm]
26.5 收起
C4 [mm]
240 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
199.5 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M6 收起
重量 [g]
2477 收起
a1 [mm]
80 收起
n [mm]
10 收起
nb [mm]
14.5 收起
L [mm]
4000 收起
生产和安装公差
收起
H公差
±0,25 mm 收起
da公差
-0,1 mm 收起
a公差
±0,6 mm 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-120 收起
导轨廓形
圆形 收起
设计
双轨 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
1443000 收起
惯性矩 lz [mm4]
38700 收起
阻力矩 Wby [mm3]
22000 收起
阻力矩 Wbz [mm3]
2600 收起
最大长度 [mm]
4000 收起

销售咨询
滑动查看更多