English
drylin® 导轨 WS,圆形双轨
设计: 双轨材料: 铝,硬质阳极氧化廓形: 圆形
产品代码
安装尺寸
b [mm]
带安装孔
选配信息
L[mm]
1000默认切割误差为±0.3毫米,如有特殊需求,请联系我们C4[mm]
120C5[mm]
20C6[mm]
20 尺寸
收起

H [mm]
18 收起
da [mm]
10 收起
a [mm]
30 收起
b [mm]
30 收起
h [mm]
5.5 收起
h1 [mm]
5.5 收起
h2 [mm]
9 收起
G1 [mm]
25 收起
G2 [mm]
15 收起
A1 [mm]
16.5 收起
C4 [mm]
120 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79.5 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M5 收起
重量 [g]
1000 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-30 收起
导轨廓形
圆形 收起
设计
双轨 收起
材料
硬质阳极氧化铝合金 收起
机械性能
收起
惯性矩 ly [mm4]
47500 收起
惯性矩 lz [mm4]
4400 收起
阻力矩 Wby [mm3]
2370 收起
阻力矩 Wbz [mm3]
540 收起
最大长度 [mm]
4000 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多