主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑块 > drylin® 滑块 WHKA,适配圆形导轨,带手动锁紧 >

drylin® 滑块 WHKA,适配圆形导轨,带手动锁紧

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
hand_clamping
  • 形状:圆形
  • 材质:压铸锌
  • 带手动夹具
产品代码
安装尺寸
尺寸
收起
3a692fe3-5408-4150-8145-78821dcd4ee8-origin-WHKA_neu_2
浮动式轴承
无 展开 收起
A3 [mm]
6.5 展开 收起
B [mm]
24 展开 收起
B2 [mm]
2.5 展开 收起
C1 [mm]
35 展开 收起
C3 [mm]
22 展开 收起
H [mm]
30 展开 收起
G1 [mm]
30 展开 收起
螺纹K2
M6 展开 收起
螺纹K3
M5 展开 收起
Mk
M6 展开 收起
Vx [mm]
50 展开 收起
Kx [mm]
33 展开 收起
Vz [mm]
8 展开 收起
Dk [mm]
20 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
材料
压铸锌 展开 收起
Material
压铸锌 展开 收起
Anti-Reflex
机械性能
收起
最小夹持力 [N]
30 展开 收起
最小夹紧扭矩 [Nm]
0.8 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥214.36
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥189.70 /个
不含税
总价
¥189.70
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥24.66
总价
¥214.36
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版