请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® W > drylin® W 滑台 > drylin-w-hygienic-design-for-overhead-and-horizontal-usecases >

drylin-w-hygienic-design-for-overhead-and-horizontal-usecases

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
silent
产品代码
安装尺寸
C [mm]
Application type
尺寸
收起
A [mm]
65 展开 收起
C [mm]
79 展开 收起
A1 [mm]
12.6 展开 收起
A2 [mm]
62.7 展开 收起
C2 [mm]
40 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10-40 展开 收起
设计
开口式 展开 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
100 展开 收起
静载荷Coz [N]
50 展开 收起
静载荷Mox [Nm]
2 展开 收起
静载荷Moy [Nm]
3 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版