请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟球轴承 > xiros® 无尘室滚珠轴承 >

xiros® 无尘室滚珠轴承

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
cleanroom
  • 高耐磨性,适用于无尘室应用
  • 经igus内部 ISO 1无尘室实验室测试
  • 工作温度:+0°C至+60°C
  • 轴承圈材料:xirodur® C161
  • 保持架材料: xirodur A160
  • 滚珠材料:玻璃
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
安装尺寸
尺寸
收起
安装尺寸
6000 展开 收起
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
26 展开 收起
b1 [mm]
8 展开 收起
轴公差
h6 展开 收起
基座孔公差
H7 展开 收起
一般性能
收起
滚珠材料
玻璃 展开 收起
密度 [g/cm³]
0.93 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.01 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.5 展开 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
1700 展开 收起
静载力 [N]
60 展开 收起
可承受动载 [N]
65 展开 收起
弹性模量 [MPa]
760 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
27 展开 收起
邵氏D硬度
67 展开 收起
体电阻率
>1013Ωcm 展开 收起
表面电阻率

>1013Ω

展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
60 展开 收起
工作温度下限 [°C]
0 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版