English
xiros® 无尘室滚珠轴承

- 高耐磨性,适用于无尘室应用
- 经igus内部 ISO 1无尘室实验室测试
- 工作温度:+0°C至+60°C
- 轴承圈材料:xirodur® C161
- 保持架材料: xirodur A160
- 滚珠材料:玻璃
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
安装尺寸
尺寸
收起
安装尺寸
6000 收起
Ø d1 [mm]
10 收起
Ø d2 [mm]
26 收起
b1 [mm]
8 收起
轴公差
h6 收起
基座孔公差
H7 收起
一般性能
收起
滚珠材料
玻璃 收起
密度 [g/cm³]
0.93 收起
颜色
白色 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.01 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.5 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
1700 收起
静载力 [N]
60 收起
可承受动载 [N]
65 收起
弹性模量 [MPa]
760 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
27 收起
邵氏D硬度
67 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
60 收起
工作温度下限 [°C]
0 收起

销售咨询
滑动查看更多