English
HUMMEL 电缆密封套 HSK-K

- 防护等级:IP68 - 10bar/IP69K,需使用特定规格的O型圈(不包括在供货范围内)
产品代码
带外螺纹
Cable diameter
尺寸
收起
带外螺纹
M12 x 1.5 收起
最小电缆直径 [mm]
3 收起
最大电缆直径 [mm]
6.5 收起
Cable diameter
3 - 6,5 mm 收起
螺纹长度 [mm]
8 收起
H-螺栓 [mm]
21 收起
扳手尺寸
SW15 收起
一般性能
收起
PU片
5件 收起
制造商零件代码
1.209.1200.50 收起
材料
PA V0 符合 UL 94 收起
密封件
NBR 收起
防护等级
IP68 - 10bar/IP69K,需使用特定规格的O型圈(不包括在供货范围内) 收起
颜色
灰色 收起
工作温度
收起
长期使用温度
-40 °至100 °C 收起

销售咨询