请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 连接器 > HUMMEL 电缆密封套 HSK-K >

HUMMEL 电缆密封套 HSK-K

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 防护等级:IP68 - 10bar/IP69K,需使用特定规格的O型圈(不包括在供货范围内)
产品代码
带外螺纹
Cable diameter
尺寸
收起
带外螺纹
M12 x 1.5 展开 收起
最小电缆直径 [mm]
2 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
5 展开 收起
Cable diameter
2 - 5 mm 展开 收起
螺纹长度 [mm]
8 展开 收起
H-螺栓 [mm]
21 展开 收起
扳手尺寸
SW15 展开 收起
一般性能
收起
PU片
5件 展开 收起
制造商零件代码
1.209.1200.51 展开 收起
材料
PA V0 符合 UL 94 展开 收起
密封件
NBR 展开 收起
防护等级
IP68 - 10bar/IP69K,需使用特定规格的O型圈(不包括在供货范围内) 展开 收起
颜色
灰色 展开 收起
工作温度
收起
长期使用温度
-40 °至100 °C 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥11.22
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥9.93 /套
不含税
总价
¥9.93
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥1.29
总价
¥11.22
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版