English
输送机辊管,不含滚珠轴承

- 外径:20、30、38、50、60、100mm
- 内径:18、28、35、46、48、56、98mm
- 材料:透明阳极氧化铝、不锈钢、碳纤维
- 可定制长度:50到1500mm
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
输送球体材料
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
18 收起
Ø d2 [mm]
20 收起
导辊长度
50-1,500mm 收起
轴公差
h6 收起
一般性能
收起
输送球体材料
铝 收起

销售咨询
滑动查看更多