请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 辊筒 > 输送机辊管,不含滚珠轴承 >

输送机辊管,不含滚珠轴承

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 外径:20、30、38、50、60、100mm
  • 内径:18、28、35、46、48、56、98mm
  • 材料:透明阳极氧化铝、不锈钢、碳纤维
  • 可定制长度:50到1500mm
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
输送球体材料
尺寸
收起
6dfce700-8ef0-4247-9b4e-fa6bab9f6048-origin-XRS_TD_XWMR_DE_1
Ø d1 [mm]
18 展开 收起
Ø d2 [mm]
20 展开 收起
导辊长度
50-1,500mm 展开 收起
轴公差
h6 展开 收起
一般性能
收起
输送球体材料
铝 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版