请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 光缆 > chainflex® 高柔性光纤电缆CFLK >

chainflex® 高柔性光纤电缆CFLK

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
  • POF光缆用于高应用要求和无干扰的数据传输
  • PUR 外护套
  • 无卤素
  • 无硅
  • 耐冷却剂
  • 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
  • chainflex®等级:5.3.3.1
产品代码
光纤数量/纤维直径/导体截面积
一般性能
收起
纤维直径约
980/1000 展开 收起
光纤数量
1 展开 收起
光纤类型
POF 展开 收起
最大外径(d) [mm]
6 展开 收起
重量 [kg/km]
27 展开 收起
铜含量 [kg/km]
0 展开 收起
动态信息
收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
75 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-20 °C至+60 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +60 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +60 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
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
20 展开 收起
电气参数
收起
带宽 [MHz x km] @ 650 nm
2 展开 收起
衰减 [MHz x km] @ 650 nm
200 展开 收起
电缆结构
收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
高强度塑料加强芯与POF纤维绞合在一起 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的,无卤PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求。 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
丁香红 (类似于 RAL 4001) 展开 收起
特性和认证
收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
中 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
d09db211-5ace-44bc-8b55-bbaecc1d713d-origin-Icon_halogen-free_old
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
3c216d69-f731-4f15-b6a7-3da1a6a3c281-origin-CF_ICON_ul.verified
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
cfa8310f-9c14-4c3a-96b1-1ba4f0968bbd-origin-Icon_REACH
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
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
¥62.04
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
产品单价不含税
¥54.90 /米
总价不含税
¥54.90
税额税率13%
+ ¥7.14
总价 含税
¥62.04
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版