English
chainflex® CFKOAX高柔性同轴电缆

- 用于极高的应用要求
- TPE外护套
- 抗水解和微生物
- 无硅
- 抗 UV
- 耐油(符合 DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB ,经DEA测试)
- 质保期长达4年
产品代码
最大外径(d) [mm]
一般性能
收起
芯数及截面积
1xHF75-0.3/1.6 收起
芯数
1 收起
最大外径(d) [mm]
4.5 收起
重量 [kg/km]
23 收起
铜含量 [kg/km]
7 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
45 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+100 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +100 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +100 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
5 收起
最大加速度 [m/s²]
100 收起
电气参数
收起
额定电压
500 V (根据DIN VDE 0245) 收起
UL额定电压 [V]
500 收起
测试电压
1500V (根据DIN EN 50395) 收起
特性波阻抗 [Ω]
75 收起
电缆结构
收起
导体
多芯线以单芯的直径和节距以适用于拖链的要求 收起
绝缘材料
特殊FEP混合物 (CFKoax1/3)
特殊PE混合物 (CFKoax2) 收起
特殊PE混合物 (CFKoax2) 收起
芯线结构
芯线以短节距绞合在一起 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
单元护套
TPE混合物适用于拖链 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
外护套颜色
钢青色 (类似于RAL 5011) 收起
特性和认证
收起
抗UV
中 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起

销售咨询