请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 同轴电缆 > chainflex® CFKOAX高柔性同轴电缆 >

chainflex® CFKOAX高柔性同轴电缆

Picture 01
Picture 01
Picture 03
reach
oil_resistance
ce
eac
rohs
silocon_free
uv_resistant
cleanroom
  • 用于极高的应用要求
  • TPE外护套
  • 抗水解和微生物
  • 无硅
  • 抗 UV
  • 耐油(符合 DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB ,经DEA测试)
  • 质保期长达4年
产品代码
最大外径(d) [mm]
一般性能
收起
芯数及截面积
1xHF75-0.3/1.6 展开 收起
芯数
1 展开 收起
最大外径(d) [mm]
4.5 展开 收起
重量 [kg/km]
23 展开 收起
铜含量 [kg/km]
7 展开 收起
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
45 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+100 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +100 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +100 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
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
100 展开 收起
电气参数
收起
ba19cbcd-5cea-418f-9857-9cdabe720449-origin-CF_ICON_NennspannungPNG
额定电压
500 V (根据DIN VDE 0245) 展开 收起
UL额定电压 [V]
500 展开 收起
550a9b5f-a783-4311-a36c-7f242eebb97b-origin-CF_ICON_PrC3BCfspannung
测试电压
1500V (根据DIN EN 50395) 展开 收起
特性波阻抗 [Ω]
75 展开 收起
电缆结构
收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
多芯线以单芯的直径和节距以适用于拖链的要求 展开 收起
873634ce-67e9-4d12-9a66-35ce396ba5d9-origin-CF_ICON_Aderisolation
绝缘材料
特殊FEP混合物 (CFKoax1/3)
特殊PE混合物 (CFKoax2)
展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
芯线以短节距绞合在一起 展开 收起
a5e26752-83e1-4d73-a6ed-7e503de58d89-origin-Icon_element-shield_old
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
单元护套
TPE混合物适用于拖链 展开 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
钢青色 (类似于RAL 5011) 展开 收起
特性和认证
收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
中 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
36350704-1cd8-4aa6-b979-8a9cbb618b36-origin-Icon_silicone-free_old
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
3c216d69-f731-4f15-b6a7-3da1a6a3c281-origin-CF_ICON_ul.verified
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
cfa8310f-9c14-4c3a-96b1-1ba4f0968bbd-origin-Icon_REACH
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥65.13
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
电缆基价不含税
¥56.75 /米
单位铜加价不含税
查看铜加价计算说明
¥0.89 /米

总产品单价不含税
¥57.64 /米
总价不含税
¥57.64
税额税率13%
+ ¥7.49
总价 含税
¥65.13
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版