请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 法兰关节轴承 > igubal® 四孔法兰轴承,配调心球体,适用于方形型材。 >

igubal® 四孔法兰轴承,配调心球体,适用于方形型材。

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 02
  • 尺寸系列:E,符合 DIN ISO 12240 标准
  • 基座材料: igumid G
  • 球体材料:iglidur J4
  • 易于安装
  • 偏差补偿
  • 绝对耐腐蚀
  • 重量非常轻
  • 免维护,干运行
产品代码
q [mm]
尺寸
收起
1f869961-60a0-4127-9679-0a95d0779e3d-origin-IGU_TD_EFSM_SQ_XX_1
213c9c59-d036-4567-b1af-8457f61c5bc6-origin-IGU_INFO_directions-load_flange-bearings_EN_1
q [mm]
20 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
79.392 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
基座材料
igumid G 展开 收起
球体材料
iglidur® J4 展开 收起
品牌名称
igubal 展开 收起
机械性能
收起
最大摆动角度 [°]
7 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥187.39
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥165.83 /件
不含税
总价
¥165.83
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥21.56
总价
¥187.39
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版