请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 免润滑轴承技术 >

免润滑轴承技术

免润滑,免维护

IGUS_GEN_go_zero_lubrication_DE_11_9b016073d3
我们的iglidur滑动轴承、xiros滚珠轴承、igubal调心球面轴承和iglidur PRT回转环轴承有什么共同点?

与实心金属轴承相比,它们重量减轻了 80%,具有减振、免维护和自润滑功能。这不仅节省了时间和金钱,还保护了环境。亚琛工业大学的一项研究首次表明,自润滑塑料轴承在润滑剂、人员和维护成本方面具有巨大的节省潜力。

我们轴承产品的独特性能可为您带来可观的利益!

使用高性能工程塑料的igus轴承技术
IGL_PROD_J2_FM_0608_06_XX_1_263e89f5dd
iglidur
具有各种设计、材料和 10,000 余种安装尺寸的滑动轴承
IGU_PROD_FL_204_KS_JEM_20_17_SP_2_4d1e816c13
igubal
自调心、低磨损和耐脏污的球面轴承
xiros_BB_6000_B180_30_ES_17b9c06cbe
xiros
耐腐蚀、安静和非磁性(可选)滚珠轴承
IGL_PROD_PRT_04_100_ART_F_4_5cbd8e50e1
iglidur PRT
坚固、轻便且高性价比的回转环轴承,可实现精确的旋转运动
drylin_W_WW_10_40_10_CMYK_6ea7ff610a
drylin
具有不同外形和滑动膜材料的免润滑直线滑块
drylin_WS_10_40_CA_577d218f10
drylin
适用于各种应用和行业的直线导轨
iglidur_roller_2_B_13069_SA_0262_CMYK_8e3f521fd5
iglidur 滚轮
适应多种环境的耐磨工程塑料滚轮,可定制化的外形
GEARS_PROD_AD_210_gearwheel_4_94b2dffc29
iglidur 齿轮
由摩擦优化的工程塑料制成的齿轮,可选多种生产工艺
成功案例:免润滑轴承节省时间和金钱
许多知名企业节省了时间和金钱,这要归功于我们的免润滑轴承。克朗斯公司通过给每个贴标站配置塑料滑动轴承,每台设备每年节省至少 50 欧元和 13 小时的维护。喜力巴西啤酒公司在传送带中使用自润滑易格斯轴承,从而提高可靠性并大幅减少停机时间。Rockinger 公司在 KS80 球碗联轴器中使用了自润滑耐磨嵌件,从此润滑变得多余,并且大幅减少了维护工作。制造用于土壤耕作、播种和植物保护的农业机械的 Lemken 为每台耕种机节省了 22 个润滑点。
IGL_AP_Getraenkeindustrie_Anwendung_DE_1_911e12536b
喜力巴西
600个轴承点的维护成本,可节省
维护费用€2,815.49/台
维护时间1560小时/台
相当于减少排放 180.08kg CO2
IGL_VID_Go_Zero_Lubrication_Kampagne_-_Muss_das_so_Anwendungsvideo_Rockinger_EN_1
Rockinger
每个牵引销的维护成本,可节省
维护费用€87.36/台
维护时间13小时/台
相当于减少排放 1.4kg CO2
BRG_AP_Lemken_Karat_9_agriculture_CN_2_2db6298e17
Lemken
每台耕种机的维护成本,可节省
维护费用€88/台
维护时间14.7小时/台
相当于减少排放 6.3kg CO2
igus轴承免润滑工作原理
我们的iglidur材料是材料科学和摩擦学领域不断进步的一个优秀案例。通过将固体润滑剂直接集成到材料中,它们为需要可靠润滑却无法定期维护的应用提供了出色的解决方案。

一些微观小颗粒确保了在材料的整个使用寿命内保持润滑的一致性。这可以显着降低维护成本并提高运营效率。此外,使用寿命的可预测性允许用户精确规划工作并预测维护间隔,这对行业来说是无价的。

我们有 4000 平方米的测试实验室进行真实测试,证实了这些材料的耐用性,同时也进一步证明了它们在苛刻环境中的可靠性和性能。

BRG_GEN_iglidur_unter_der_Lupe_XX_1_2dc06bcd1c

与传统解决方案相比,igus能省多少?

IGU_GEN_Lagereinsatz_Switch_XX_1_cec69ad27d

举例1:200个调心带座轴承

 

传统金属轴承

igubal JEM球面轴承

采购成本1,350 欧元300欧元
预计使用寿命1年4年
润滑油成本(每年)45 欧元0 欧元
润滑工时(每年): 3 分钟/每个轴承 x 24 次/年 x 200 个轴承240小时0 小时
工时费:人工单价(30 欧元/小时)x 润滑工时(240 小时)7,200 欧元0 欧元
年度总费用8,595 欧元75欧元

每年节省的费用

8,520 欧元,节省99%

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版