请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > 不锈钢导轨及模组 >

不锈钢导轨及模组

DRE_GEN_stainless_steel_linearmodule_zlw_XX_2_a302796979
食品、制药、化工 CIP/SIP 清洗、耐化学药剂的洁净产线,常常受困于油脂污染、滚珠轴承压痕磨损。易格斯不锈钢直线驱动全套方案包含不锈钢直线模组、导轨、直线轴承、丝杠与适配电机,以滑动结构替代滚动设计,采用 304/316/316Ti 非淬火不锈钢 + iglidur 高性能工程塑料滑动轴承,免润滑、耐腐蚀,杜绝油污污染风险,适配洁净工艺严苛要求。

以下页面仅精选了部分产品方案,根据成本和工况要求,我们还有更多可选的解决方案,欢迎联系我们。
不锈钢模组
drylin SHT‑ES 丝杠直线模组
DRL_PROD_SHT_ES_2_X_20_EWM_konfig_J_1_3cffc12a8b
  • 光轴导向
  • 材质 AISI303/316/316Ti可选
  • 最大行程 300‑1500mm 多规格可选
  • 轴向推力 100‑2500N
drylin SLW‑ES 丝杠直线模组
DRE_PROD_SLW_ES_1_33ed202969
  • W型导轨导向
  • 材质 AISI303/316/316Ti可选
  • 最大行程750、1000 可选
  • 轴向推力 2800‑6400N
drylin ZLW‑ES 同步带直线模组
DRE_PROD_ZLW_COMB_CN_1_2869464f45
  • 扁平紧凑,安装高度仅40mm
  • 材质 AISI303/316/316Ti可选
  • 行程可达2000mm
  • 适用高速直线运动场景
drylin SLW‑XY‑ES 十字滑台
drylin_SLW_XY_ES_HR_bbfd69a685
  • 尺寸紧凑,低截面高扭矩
  • 材质 AISI303/316/316Ti可选
  • 可自定义 X/Y 行程,例 200×300mm
  • 一站式配置位置指示器、丝杠夹等
不锈钢丝杆
不少材料在潮湿环境下易快速锈蚀,磨损加剧、配合精度下降、寿命缩短,化学药剂和强力清洗剂也会侵蚀这类材料。不锈钢作为易格斯丝杆的标准材质,搭配 drylin 丝杆螺母,实现可靠防腐。测试证明丝杆磨损最高可降低 25%;针对极端工况,我们可匹配合适材料。dryspin 技术的价值不只在于减磨。丝杆与工程塑料螺母的规格、齿形经过匹配优化,使用寿命最高提升 30%,兼顾大导程螺纹传动效率。圆弧齿廓缩小接触面积,负载运行时传动平稳、低噪、几乎无振动。
大导程丝杆
dryspin_DST_LS_376dec4e70
  • AISI 304 不锈钢
  • 使用寿命延长 30%
  • 传动效率更高、磨损更低
  • 螺纹旋向:右旋、左旋
梯形丝杆
drylin_TR_PTGSG_12_X6_P3_02_ES_b9798ef6bf
  • AISI 304 不锈钢
  • C15 钢 1.0401
  • 可承受高轴向载荷
  • 螺纹旋向:右旋、左旋
公制丝杆
DRS_PROD_dryspin_lead_screws_metric_DE_1_d4207c4e33
  • AISI 304 不锈钢
  • 标准规格,通用性强
  • 螺纹旋向:右旋
不锈钢导轨/直线轴
易格斯提供 8 种适用于直线导向的轴材料。轴材料有哪些以及如何选择?此外,我们还提供多种设计的导向轴,适配不同安装与使用需求。
DRL_PROD_WS_10_30_ES_1_a782750200
drylin® 导轨 WS-ES,高刚度
drylin_R_EWUM_ES_c8c8a426bc
drylin® 导向轴 EWUM-ES,带支承
drylin_R_EWUMN_20_200_1_1c7552cbdd
drylin® 导向轴 EEWUMN,带窄托
drylin_R_SWM_SWMH_EWMS_EWMR_EEWM_EWM_7ab79bfd41
drylin® 导向轴 EWM,不锈钢光轴
适配直线轴承
drylin® 滑动膜 E7UM-02
drylin_E7_UM_02_20_VA_2391aa8dde
iglidur E7 材料,不锈钢轴的最佳搭配,可实现更长使用寿命(8倍于标准材料)
drylin® 直线轴承 RJUM-01-ES
drylin_R_RJUM_01_ES_951836b8a7
  • 不锈钢外壳
  • 尺寸与标准直线滚珠轴承相同
drylin® 滑块 WE7UMA-01-ES
DRL_PROD_WXUMA_01_10_ES_1_87873d2bff
  • 不锈钢外壳
  • iglidur E7 长寿命塑料滑动膜
drylin® 滑台 WW-10-30-T15-ES2
DRL_PROD_WW_10_30_T15_ES_2_A160_1_333166ae48
  • 一体式不锈钢滑台
  • 滑动膜有多种 iglidur 材料可选
常见问答
304、316 不锈钢轴能不能搭配滚珠直线轴承?
V2A 和 V4A 不锈钢有什么区别,直线模组该怎么选?
食品、制药设备里,耐腐蚀直线模组选滚珠还是滑动款?
不锈钢直线模组还会生锈吗?
频繁冲洗、接触化学清洗剂的直线导向,有什么选型要点?
淬火不锈钢(AISI420C、440C)直线模组适合什么场景?
drylin 不锈钢直线模组可以搭配哪些电机和驱动?
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版