不锈钢导轨及模组
不锈钢丝杆
不少材料在潮湿环境下易快速锈蚀,磨损加剧、配合精度下降、寿命缩短,化学药剂和强力清洗剂也会侵蚀这类材料。不锈钢作为易格斯丝杆的标准材质,搭配 drylin 丝杆螺母,实现可靠防腐。测试证明丝杆磨损最高可降低 25%;针对极端工况,我们可匹配合适材料。dryspin 技术的价值不只在于减磨。丝杆与工程塑料螺母的规格、齿形经过匹配优化,使用寿命最高提升 30%,兼顾大导程螺纹传动效率。圆弧齿廓缩小接触面积,负载运行时传动平稳、低噪、几乎无振动。
不锈钢导轨/直线轴
易格斯提供 8 种适用于直线导向的轴材料。轴材料有哪些以及如何选择?此外,我们还提供多种设计的导向轴,适配不同安装与使用需求。
常见问答
304、316 不锈钢轴能不能搭配滚珠直线轴承?
V2A 和 V4A 不锈钢有什么区别,直线模组该怎么选?
食品、制药设备里,耐腐蚀直线模组选滚珠还是滑动款?
不锈钢直线模组还会生锈吗?
频繁冲洗、接触化学清洗剂的直线导向,有什么选型要点?
淬火不锈钢(AISI420C、440C)直线模组适合什么场景?
drylin 不锈钢直线模组可以搭配哪些电机和驱动?