iglidur G | 自卸半挂车翻板门铰链

减少铰链磨损,降低维护成本
门盖铰链长期承受高载荷与严苛环境:湿气、溅水、污物、灰尘易引发金属腐蚀,同时还需保证翻板门轻快开合。传统油脂润滑维护量大、成本高,一旦疏于补油,翻板门即会发涩,污物附着与润滑剂流失更会加剧磨损。
简介
波兰公司 ZASŁAW 是一家为各种运输应用领域制造商用车厢体和半挂车的制造商。针对自卸半挂车翻板门的铰链轴承,设计人员一直在寻找一种能够替代传统油脂润滑的耐用方案,防止铰链部件的直接接触、减少磨损,并确保翻板门长期保持转动灵活。
所需产品:翻板门铰链的轴承解决方案
技术要求:高承载能力、耐腐蚀性、耐候性、尽可能低的维护工作量
行业: 商用车
客户收益:通过 iglidur G 工程塑料滑动轴承,ZASŁAW 防止了铰链部件的直接接触,并以免润滑的支承方案取代了高维护成本的油脂润滑。这减少了磨损和维护成本,并使翻板门长期保持转动灵活。
使用的产品:iglidur G 是一款全能材料,摩擦系数极佳,适用于中到重载荷。
问题和挑战
自卸半挂车的翻板门铰链,既要承受高机械载荷,又长期暴露于雨淋、泥水、灰尘等恶劣环境,金属部件容易发生腐蚀。若采用传统油脂润滑,不仅维护工作量大、成本高,一旦疏于定期补脂,翻板门便会逐渐发涩;污物附着与润滑脂流失,还会进一步加剧磨损。
解决方案
ZASŁAW 采用由全能材料 iglidur G 制成的滑动轴承支承铰链。该轴承在铰链连接中充当滑动衬套,将金属部件隔开,避免直接接触,从而降低摩擦与磨损。得益于材料中嵌入的固体润滑剂,轴承无需外部润滑即可长期顺畅运行,既省去了定期保养,也不易附着污物。同时,iglidur G 耐腐蚀、耐候性强,适用于长期暴露于户外的应用场景。由此,ZASŁAW 既降低了维护成本,又确保了翻板门持久可靠的运行。
汽车行业应用问题,欢迎联系我

梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话