请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 2024 工程设计新品 >

2024 工程设计新品

图片未找到
行程10m的剧院e-spool®拖链及配件
e-spool®拖链专为舞台和剧院技术而开发,符合DIN EN17206标准和DGUV 315-390规定。自去年以来,它已经成为很多剧院和舞台技术的标配。现在,我们再次推出了行程10m、更紧凑的版本,并新增加了很多配件,比如棘轮、制动器和用于天花板安装的安装支架。拖链的延伸长度可以使用棘轮进行灵活定位。制动器可以用来控制绕线。安装支架用来将拖链安装在客户设备中。
图片未找到
高性价比的之字形拖链系统
集众多优势于一身并具有创新导向概念的拖链系统,可用于长达10m的行程。该系统是根据DIN EN17206标准和DGUV 315-390规定开发的,可用于不同的轴端支撑。目前的系统长度为2.16m。多种拖链宽度可选,内宽范围为75-150mm。
  • 重量不到标准型之字形系统的一半,可承受更高负载
  • 与标准的之字形供能系统相比,价格降低多达50%
  • 自重更轻,因此所需驱动力更小,静音运行
图片未找到
SRM-L轻型钢制旋转模块
适用于各种拖链宽度的标准化导槽,含智能塑料末端控制集成设置,可在一个系统中引导不同的介质,基于成熟的PRM系统设计而成。
  • 价格比SRM低多达40%
  • 与SRM旋转模块相比,组件更少且重量减轻40%
  • 含末端控制集成设置
  • 耐用且低维护
图片未找到
e-spool®麦克风和立体声麦克风传输线卷盘
该电动麦克风传输线卷盘填补了音响技术领域的空白,它体积小巧且重量轻便,因此应用非常广泛。由于卷盘上配置的twisterband拖链,因此无需再使用滑环。得益于此,它可以实现不间断的声音传输,线缆的延伸长度可达30m。e-spool麦立体声麦克风传输线卷盘的设计允许两条电缆并联使用,因此就能同时连接两个麦克风。这两个系统都配有电机和控制系统,e-spool®立体声麦克风传输线卷盘系统还另外配有麦克风导轨,用于安装两个麦克风。
图片未找到
e-loop®改装安装支架
e-loop®与新的改装安装支架组合使用,就构成了一套完整的即装即用的陆地钻机供能系统。标准化的安装支架进一步完善了e-loop®产品系列,它使得e-loop® ELP.300的移动端和固定端可以轻松连接到标准顶驱上。
图片未找到
智能支撑板/浮动移动端
易格斯的新型支撑板和浮动移动端具有相同的孔型和安装高度,它们使拖链系统在移动端的安装更加简便。该系统随附一个集成的去应力支架,并可配备EC.P推/拉力监控模块。
图片未找到
易格斯旋转模块在线配置器iRM
有时候,现有的标准安装尺寸可能不符合实际的应用需求,这时就需要根据指定的安装尺寸定制旋转供能系统。使用易格斯新开发的旋转模块在线配置器,只需几秒即可轻松配置出适合您应用的完美旋转供能系统。外径可选范围为200-2500mm,您可以在线订购产品并将收到所需尺寸的成品标准件。
图片未找到
设计研究:TRM triflex®旋转模块
全新的TRM模块由5个triflex®拖链组成,可用来引导各种电缆和介质。这款紧凑的型号(外径1300mm,安装高度小于1m)能可靠实现1800°的旋转角度。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版