English
dryspin® 丝杠,不锈钢,DST螺纹,右旋
dryspin® 丝杠技术,静音减震,高效,长寿命材料:不锈钢AISI 304方向:右旋类型:快速螺纹外径4至20可选导程2.4至100可选非自锁
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
2000 尺寸
收起

螺纹规格
DS10×5 收起
丝杠导程 [mm]
5 收起
导程角 α [°]
9.04 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
9.9 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
10 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
7.7 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
7.8 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm over 300 mm 收起
直线度
0.3mm to 300mm 收起
同轴度
<0.1mm to 300mm (can be ordered via configurator) 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 收起
重量 [kg]
0.62 收起
丝杠材料
不锈钢 1.4301 收起

销售咨询