请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > drylin耐腐蚀能力怎么样? >

drylin耐腐蚀能力怎么样?

免维护、不生锈

drylin®直线滑动轴承用高性能自润滑塑料作为滑动元件,外壳材料为不锈钢、经过氧化的铝合金或者锌合金,在各种工况下都具有非常好的耐腐蚀性。轴承的选择依赖于轴材料的选择。

钢的耐腐蚀性取决于碳含量,以及铬、钼和镍的比例。

易格斯直线轴承导轨耐腐蚀性能测试碳含量低的钢轴具有较好的耐腐蚀能力,其中铬含量如果高于10.5%则为不锈钢,一般对弱腐蚀性的介质,如水汽、弱酸、弱碱和盐液具有良好的抗性。当铬含量达到17%时,不锈钢耐腐蚀性能力最强,即使添加镍和钼也无法再提升到新的水平。常见的不锈钢材料是奥氏体不锈钢,如1.4305/303、1.4301/304、1.4571/316Ti、1.4404/316L,因为具有面心立方结构,不容易发生相变,无法通过热处理提高硬度。而如果要匹配循环滚珠轴承,则必须要硬化轴,否则轴表面会被点蚀产生凹槽,因此奥氏体不锈钢轴更适合用塑料滑动轴承。高合金不锈钢(如1.4571/316Ti)与高性能工程塑料滑动膜(如iglidur® X)组合,即使在海水中也能具有很好的耐腐蚀能力,是清洁密集型行业的理想解决方案,如医疗、罐装、化工、电镀行业。

碳含量高的材料(如马氏体不锈钢1.4034/420C、1.4114/440B、1.4125/440C)可以通过淬火工艺提升强度和硬度,适合与循环滚珠轴承配合,通常用于对强度、硬度、耐磨性要求高但不需要有耐腐蚀能力的场合。

任何产品相关的问题请联系我
中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_30_cf6e8d4d33
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版