请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 农机行业 > 结构纤薄的外骨骼设备 >

结构纤薄的外骨骼设备

极其轻便,耐腐蚀

工业高压清洗是建筑、市政环卫、港口码头、农业养殖等领域不可或缺的工序,但工人需长期手持数公斤重的高压喷枪,持续承受强大反作用力和高频振动,导致肩颈腰职业损伤率居高不下。法国 AUFRATECH motion solutions 公司,开发了全球首款工业高压清洗专用外骨骼 EXO'N,可将上肢肌肉活动量减少 40%、心率降低 10%,已广泛应用于建筑外墙清洗、工业设备维护、船舶清洁等多个领域。EXO‘N 全面采用易格斯自润滑工程塑料运动部件,实现了免维护、轻量化和高舒适度的统一。凭借其创新设计,该外骨骼产品荣获2023 年易格斯 manus® 银奖。
IGUS_GEN_exoskeleton_CN_2_df347b1f15
问题和挑战
1.极端恶劣的使用环境
该产品需长期在高湿度、高污染的环境中工作。高压清洗作业会产生大量泥浆和其他污染物,极易沉积在设备的运动机构上,对部件的耐污性和可靠性提出极高要求。
2.传统滚珠轴承方案的不可行性
若采用传统滚珠轴承作为运动部件,将面临四大核心问题:
  • 润滑油易吸附污染物,导致轴承快速积污卡滞
  • 金属材质重量大,增加外骨骼整机负载
  • 整体采购和维护成本更高
  • 缺乏振动消散能力,无法缓解高压水枪的振动传递
解决方案
(1)多自由度铰接系统
在设备所有枢轴连接处采用 iglidur® J3 系列法兰轴承,构建多关节运动系统,使操作人员能够以极大的自由度操控连接在控制系统上的高压喷枪,满足复杂清洗作业的动作需求。
(2)空心轴集成化核心架构(项目核心创新点)
  • drylin® RJUM-02-25 直线滑动轴套与 drylin® AWMR-25 空心铝轴配合,在设备球铰处同时实现平移和旋转双重导向功能
  • AWMR-25 轴的空心结构可同时集成液压控制软管和喷水钢制喷枪,实现 "一轴三用"
  • 管路内置设计使阀体可移至喷枪后部,让整个系统围绕使用者的重心保持平衡,同时保留机构正常运行所需的全部导向功能
  • 这种高度集成化的架构大幅简化了系统设计,减少了零部件数量
应用位置
以下为单喷枪版本使用易格斯运动部件数量。当配置双喷枪时,以下部件数量需要翻倍。
滑动轴承
iglidur® J3FM-0810-09 法兰轴承:5 个
iglidur® J3FM-0507-05 法兰轴承:3 个
iglidur® J3FM-0810-05 法兰轴承:6 个
iglidur® J3FM-1214-07 法兰轴承:2 个
直线轴承及导向轴
drylin® RJUM-02-25 直线滑动轴套:1 个
drylin® AWMR-25 空心铝制直线轴:1 根
drylin® AWMR-12 空心铝制直线轴:1 根
1264_manus_2023_4_424b9ec38c
1264_manus_2023_3_2c594c9af7
EXO'N 工业高压清洗专用外骨骼宣传折页
1264_manus_2023_12_f38c60a926
全球首款专门针对工业高压清洗应用设计的外骨骼
1264_manus_2023_8_56049de38a
上肢肌肉活动量减少 40%,心率降低 10%,心率降低 10%,关节活动范围始终在推荐舒适区。
1264_manus_2023_11_5dc0e241cd
模块化设计便于组装、维护和部件更换,反作用力均匀分布于胸部,内置振动消散系统,支持双喷枪配置,兼容防坠落安全带,兼容涡轮喷枪。
1264_manus_2023_7_dd47639b44
最大工作压力:350 bar ,最大流量:100 L/min ,最高工作温度:60℃ ,阀体与内部组件:100% 不锈钢材质,耐腐蚀、寿命长;极低的启动和操作力,维护量极少(得益于易格斯免维护部件)。
中国医疗行业经理熊重光
熊重光 Scott Xiong 健康行业经理
座机: 021-80366446
邮箱: sxiong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_17_4f9101cddf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版