请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 工程机械 > 用于高空升降机和伸缩臂平台的组件 >

用于高空升降机和伸缩臂平台的组件

在高空YE Hybrid Assembling升降机和伸缩臂平台上,安全供能可用空间很小,因此用户青睐由高性能工程塑料制成的易格斯拖链或易格斯塑钢混合拖链,它们可保护负载过重的电缆和软管。

 

易格斯的部件更换设计用于在高空升降机和高空作业平台上的导向、传输和轴承支撑,可更换部件包括例如拖链和电缆以及工程塑料滑动轴承、直线轴承或板材等,这些部件可满足户外应用中要承受持续应力的的严格要求。

 

 因为拖链无需螺丝即可使用,因而不会出现因振动导致零件松动或丢失的现象。 因为拖链使用工程塑料制成,因而不会生锈或堵塞。 它可随时打开并在几分钟内就能将其装配完成。 使用的电缆具有极强的抗紫外线性能,可用于拖链中的连续动态使用,质保时间为36个月。轴承点无需润滑,因为我们的滑动轴承和直线轴承以及滑板都是完全免维护免润滑的。

用于工程机械的易格斯产品
YE_42_Katalog_01_CMYK_6085b9da09
轻质塑料和坚韧钢材组合
  • 重量比同类钢制拖链轻50%
  • 同比塑料拖链,架空长度增加50%
  • 高抗拉强度
ECS_PROD_ECS_PROD_E4_Q_64_L_10_bearbeitet_DE_1_611a61ce8d
坚固、静音、模块化
  • 无需工具打开和闭合
  • 减少内部分隔片数量,快速填充管线
  • 横杆的锁紧力提高15%
ECS_PROD_System_E2_1_DE_1_743da4bf18
中型拖链
  • 快速装配
  • 高强度、静音运行
  • 快速填充
RCH_PROD_readychain_Basic_Standard_CN_2_dc54d61cfd
预装配拖链系统
  • 减少装配时间
  • 减少仓储成本
  • 提供现场安装成本
BRG_PROD_igutex_TX_3_1_c2d52f23da
免润滑
  • 耐腐蚀
  • 良好的介质耐受性
  • 免维护
IGUS_PROD_chainflex_with_guarantee_4_years_EN_DE_1_57ef138e73
提供可靠的数据传输
  • 耐油
  • 抗紫外线
  • PVC、PUR或TPE等多种外护套材料可选

您可能感兴趣的是:

相关样品领取:

任何应用相关的问题请联系我
ECS_PPL_Kidd_Wu_CN_1_d49448aa5c
武首航 Kidd Wu 工程机械行业经理
座机: 021-80366096
邮箱: kwu@igus.net
IGUS_PPL_Q_Rcode_CN_43_6fc03048a6
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版