主页 > 行业案例 > 堆肥厂 > 用于堆肥厂的拖链电缆 >

用于堆肥厂的拖链电缆

适用于极端条件的供能系统

易格斯堆肥厂应用自堆肥厂投入使用以来,各种长度和设计的供能系统用于Wendelin。在高温、重污垢和高湿度的情况下,供能系统的工作情况艰巨。尽管如此,工厂运营商希望在面临此类极端恶劣的条件下,供能系统的使用寿命能满足至少5年,最终,选用了igus®轮式拖链、高柔性电缆及其组件的解决方案。

  • 产品:轮式拖链、chainflex®高柔性电缆(控制电缆CF5系列)、导向槽、分隔片、去应力元件
  • 要求:工厂内高温高湿,氨浓度高,表面有粘稠的生物膜,腐蚀风险较高
  • 行业:堆肥
  • 客户的成功:供能系统的使用寿命大大延长,低维护,节省成本

易格斯堆肥厂应用问题描述

在堆肥厂中,优质堆肥是由有机花园废物以及其他可生物降解的废物生产的。堆肥过程在堆肥大厅进行。根据分解阶段和腐烂程度的不同,在各个堆段中会出现不同生物种群、新陈代谢、温度和湿度方面的个别条件。堆肥过程在大约十周后会完成。

堆肥厂现场的条件非常极端。有机废物在封闭的大厅中分解,产生蒸汽和热量,其温度高达40 °C,湿度接近100%。在操作的过程中,工作人员只能佩戴口罩进入大厅。此外,空气中还有所有影响该技术的潜在物质,在堆肥大厅的空气中发现了大量氨和有机酸,包括供能管线在内的所有表面都形成了粘稠的生物膜,其PH值约为PH5。在这种情况下,是没有办法使用钢制供能系统的。且该系统昼夜运行,对组件的持久耐用性要求高。

易格斯堆肥厂应用解决方案

Wendelin有水平轴和纵向轴的导向系统,在输入处配有两条拖链,用于输送和分配第一堆生物废物,一共有八个能量供应系统在运行。选用轮式拖链,变滑动为滚动,适用于高强度、高速以及高电缆负载的长行程。

与滑动的传统拖链相比,所需的驱动力可以减少75%左右。特别体现在该应用中,较为粗糙的污垢颗粒通常会导致磨损增加。相反,在均匀滚动的工作模式下,滚动阻力和拖链链节的磨损最小。使得系统的使用寿命大大增加。然而寿命的增加,同样得益于系统填充的拖链用高柔性电缆,以及长行程配备的导向槽系统、分隔系统及去应力元件的辅助。

此应用案例中涉及的产品明细

在线工具推荐

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版