请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 适用于西门子S200的驱动电缆 >

适用于西门子S200的驱动电缆

用于驱动技术的PVC和PUR电缆有新的芯数及截面积可选。易格斯的测量系统和伺服电缆,可为您提供多达6000种、符合40家制造商标准的预装配电缆。随着产品组合的拓展,现在CF210.UL、CF270.UL.D、CF111.D和CF211.D系列电缆也适用于西门子S200驱动器。可选按米出售或预装配形式购买。

伺服电缆
CF_PROD_CF_210_UL_07_03_02_01_1_bf1335b19f
  • 产品代码:CF210.UL.07.03.02.01
  • 芯数及截面积:(4G0.75+(2x0.34)C)C
  • 外径:9.0 mm²
  • 重量:108 kg/km
  • 铜含量:72 kg/km
伺服电缆
CF_PROD_CF_270_UL_07_03_02_01_D_1_63463fbbe8
  • 产品代码:CF270.UL.07.03.02.01.D
  • 芯数及截面积:(4G0.75+(2x0.34)C)C
  • 外径:9.0 mm²
  • 重量:108 kg/km
  • 铜含量:72 kg/km
测量系统电缆
CF_PROD_CF_211_023_1_cd49d705c6
  • 产品代码:CF211.023
  • 芯数及截面积:(2x(2x0,25)+(2x0,34))C
  • 外径:7.0 mm²
  • 重量:60 kg/km
  • 铜含量:39 kg/km
测量系统电缆
CF_PROD_CF_111_023_D_1_9ff66dced7
  • 产品代码:CF111.023.D
  • 芯数及截面积:(2x(2x0,25)+(2x0,34))C
  • 外径:7.0 mm²
  • 重量:60 kg/km
  • 铜含量:39 kg/km
IGUS_GEN_tech_up_CN_2_3342144b6b
精进技术
  • 对伺服电缆系列CF210.UL和CF270.UL.D,以及测量系统电缆系列CF211和CF111.D进行了扩展,这些电缆可按米销售,也可加工成预装配电缆(线束),即插即用,适用于西门子S200系统
IGUS_GEN_cost_down_CN_2_427b761267
降低成本
  • 凭借可预测的使用寿命,减少停机时间
  • 采用PVC外护套的电缆性价比高,适用于轻微油污环境;而采用耐油PUR外护套的电缆则使用寿命更长
IGUS_GEN_proof_CN_2_9027fb104c
经验证
  • 经内部实验室测试,CF270.UL.D电缆在55毫米半径下成功完成2200万次循环
IGUS_SCR_Sustainability_CN_1_921a4d8505
可持续
  • 更长的使用寿命意味着实际资源的节约,有助于提升经济效益并保护环境
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版